商品詳細
平行ハンド
フェザーハンド(ミニ平行ハンド)
- 形番
- FH100
軽量小形のコンパクトサイズです。
【動作ストローク】8・11・14・18・20mm
- 業種
【一体形コンパクトボディ】
シリンダ一体構造を採用して、シンプル化を実現。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
形番 | 名称 | オプション | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FH1※0-D | 複動形 | - | Φ10, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
FH1※0-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | - | Φ10, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
FH1※0-Z | 複動形 | スピードコントローラ内蔵 | Φ10, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- 平行ハンド
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示