商品詳細
薄形平行ハンド
薄形平行ハンド
- 形番
- HLA・HLB・HLAG・HLBG
薄形でコンパクトな平行ハンドです。
高精度で滑らかな作動を実現し、ゴムカバー付なら耐環境性を実現しました。
【動作ストローク】
HLA・HLAG:15・20・25mm
HLB・HLBG:13・18・23mm
- 業種

【ブッシュガイド】(HLA・HLAGシリーズ)
衝撃に強いブッシュガイドを使用。
【大小のワークに兼用対応】
全高が低いコンパクト設計。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。
【クロスローラタイプ】(HLB・HLBGシリーズ)
クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。
【耐環境性向上】(HLAG・HLBGシリーズ)
スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所のスイッチ取付が可能。
| 形番 | 名称 | オプション | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLA | 複動形:ブッシュガイド | - | Φ12, Φ15, Φ20 | M5 | |
| HLB | 複動形:ベアリングガイド | - | Φ12, Φ15, Φ20 | M5 | |
| HLAG | 複動形:ブッシュガイド | ニトリルゴムカバー付き | Φ12, Φ15, Φ20 | M5 | |
| HLBG | 複動形:ベアリングガイド | ニトリルゴムカバー付き | Φ12, Φ15, Φ20 | M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示