商品詳細
支点ハンド
広角ハンド
- 形番
- HDL
リアクションなしのスムーズ移動が可能です。
【開閉角度】0°~180°
- 業種
【大きな開き角度】
ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドが不要。
【簡単取付】
取付け面が3方向で、あらゆる方向からの取付が可能。
【軽量・コンパクト】
ボディは軽量コンパクト。
強力な把持力を発揮。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HDL-※ | 複動形 | Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 | |
HDL-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 | |
HDL-※-C | 単動形(常時開:ノーマルクローズ) | Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示