商品詳細

チャック

高把持力パワフルチャック

形番
CKH2

薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
【動作ストローク】6・8・10・12mm

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高把持力・高精度】
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。

【高剛性】
ガイドが長くなり、剛性UP。

【開閉確認センサ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。センサ取付溝は2方向(4本)。

形番 名称 チューブ内径接続口径 備考
CKH2複動形Φ50, Φ63, Φ80, Φ100M5, Rc1/8
CKH2-※-O単動形(常時開:ノーマルオープン)Φ50, Φ63, Φ80, Φ100M5, Rc1/8
CKH2-※-C単動形(常時閉:ノーマルクローズ)Φ50, Φ63, Φ80, Φ100M5, Rc1/8

商品一覧へ戻る