商品詳細
電空レギュレータ
薄形電空レギュレータ
- 形番
- MEVT
【薄型14mm、軽量80g】
集積度が高く、最大24連のマニホールド化が可能。

【省配線対応】
シリアル伝送(DeviceNet、CC-Link)、集中端子台、Dサブコネクタに対応。

【取付2方向】
底面、背面の2方向の取付が可能。

【高精度・高応答】
繰返し精度:0.3%F.S.
応答時間:0.1sec(無負荷時)
| 形番 | 名称 | 圧力制御範囲(MPa) | 接続口径(Φ) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| EVT | 単体 | 0-0.1 | 4, 6 | |
| MEVT | マニホールド | 0-0.5 | 4, 6 |
- 検索条件
- 形番
- M
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示