商品詳細
電空レギュレータ
高精度電空レギュレータ
- 形番
- EVR
半導体圧力センサと電子制御回路によるフィードバック制御を採用し、電気信号により、空気圧を連続的かつ、高精度にコントロールできる電空レギュレータです。
- 業種
- センサ
【豊富な制御圧力バリエーション】
9バリエーションから最適な圧力範囲の選択が可能。
【マイコン搭載による高精度な圧力制御を実現】
ヒステリシス:0.3kPa~3kPa
リニアリティ:±0.5kPa~±5kPa
分解能:0.1kPa~0.9kPa
繰り返し性:0.2kPa~1.8kPa
※設定圧力範囲により異なります
【圧力安定性】
入力信号0%時に残圧ゼロ。
圧力制御パターンを選択可能。
【簡単操作】
2つのスイッチで各種設定が可能。
ゼロ点調整
スパン点調整
圧力制御パターン選択
作動インジケータ付
【取替容易】
従来品(EV2500)と取付互換、コネクタは2種類準備。
マニホールドでの使用も可能。
形番 | 名称 | 圧力制御範囲(MPa) | 接続口径(Rc,NPT,G) | 備考 |
---|---|---|---|---|
EVR-2※※0 | 単体 | 5~900kPa | 1/4 | |
EVR-2※※9 | マニホールド | 5~900kPa | 1/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示