商品詳細
防爆形 2・3ポート電磁弁
国際整合防爆指針(ExdⅡBT4)適合電磁弁(防爆形マルチレックスバルブ)
- 形番
- EX4
多種流体に対応した防爆形電磁弁です。国際規格(IEC)整合指針適合品でExdⅡBT4の認証を取得しており、防爆エリアでの使用が可能です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1785_H38b_large.jpg)
【国際規格対応】
産業技術安全協会(TIIS)による国際整合防爆指針での検定に合格。
【韓国対応】
韓国防爆認証取得(KOSHA)。
【保護構造】
IP65相当、屋外使用が可能。
形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AB41EX4 | 2ポート直動式・NC形 | 0~5 | Rc1/4・Rc3/8 | |
AG41EX4 | 3ポート直動式・ユニバーサル形 | 0~1 | Rc1/4・Rc3/8 | |
AG43EX4 | 3ポート直動式・NC加圧形 | 0~0.7 | Rc1/4・Rc3/8 | |
AG44EX4 | 3ポート直動式・NO加圧形 | 0~1.5 | Rc1/4・Rc3/8 | |
AP11EX4 | 2ポートパイロット式ピストン駆動・NC形 | 0.02~1.2 | Rc1/2・Rc3/4・Rc1 | |
AP21EX4 | 2ポートパイロット式ピストン駆動・NC形 | 0.05~1.2 | Rc11/4・Rc11/2・Rc2・32フランジ・40フランジ・50フランジ | |
AD11EX4 | 2ポートパイロット式ダイアフラム駆動・NC形 | 0.02~1 | Rc1/2・Rc3/4・Rc1 | |
AD21EX4 | 2ポートパイロット式ダイアフラム駆動・NC形 | 0.02~0.7 | Rc11/4・Rc11/2・Rc2・32フランジ・40フランジ・50フランジ | |
ADK11EX4 | 2ポートパイロットキック式ダイアフラム駆動・NC形 | 0~1 | Rc1/2・Rc3/4・Rc1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示