商品詳細
多種流体用電磁弁
直動式2・3ポート電磁弁
- 形番
- HNB・HNG
【コンパクト】
Φ15の小形ボディで空気、水、乾燥エア、低真空に対応、装置搭載に最適
| 形番 | 名称 | オリフィス径(mm) | 接続口径 | 使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HNB1 | 2ポートNC形 | Φ1 | M5 | 0~0.7 | |
| HNG1 | 3ポート | Φ1 | M5 | 0~0.7(NO加圧0~0.3) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- 多種流体用電磁弁
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
多種流体用電磁弁
【コンパクト】
Φ15の小形ボディで空気、水、乾燥エア、低真空に対応、装置搭載に最適
| 形番 | 名称 | オリフィス径(mm) | 接続口径 | 使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HNB1 | 2ポートNC形 | Φ1 | M5 | 0~0.7 | |
| HNG1 | 3ポート | Φ1 | M5 | 0~0.7(NO加圧0~0.3) |