商品詳細
多種流体用電磁弁
直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
 - AB・AG・GAB・GAG
 
【多種流体対応】
ボディ材質、シール材質の選択で多種流体に対応。
【バリエーション】
豊富なオリフィス径、コイルオプションの組合せで様々な用途に対応。
【バリエーション】
2ポート(NC、NO)、3ポート、マニホールド 使用回路に合わせて最適な機器を選択可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| AB | 2ポート単体バルブ | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, RC1/2, Rc3/4, Rc1 | |
| GAB | 2ポートマニホールドバルブ | Rc1/4, Rc3/8 | |
| AG | 3ポート単体バルブ | Rc1/4, Rc3/8 | |
| GAG | 3ポートマニホールドバルブ | Rc1/4, Rc3/8 | 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示