商品詳細
多種流体用電磁弁
直動式2・3ポート電磁弁
- 形番
- USB・USG
多種流体に対応し装置搭載に最適な小形直動式電磁弁です。樹脂ボディ、継手一体形もラインナップし様々な用途に対応します。
- 業種
【コンパクト】
コンパクト設計で装置搭載に最適、樹脂ボディはバーブ継手一体形もラインアップ。
【選びやすさ】
ボディ材質(黄銅、ステンレス、PPS樹脂)、シール材質(ニトリルゴム、フッ素ゴム)の選択で低真空を含む多種流体に対応。
形番 | 名称 | オリフィス(mm) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
USB2 | 2ポート | Φ1, 1.5 | M5, M6, バーブ継手付 | |
USB3 | 2ポート | Φ1.6, 2.3, 3.2 | Rc1/8, M6, バーブ継手付 | |
USG2 | 3ポート | Φ1, 1.5 | M5, M6, バーブ継手付 | |
USG3 | 3ポート | Φ1.2, 1.6, 1.8 | Rc1/8, M6, バーブ継手付 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- ライフサイエンス機器
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示