商品詳細

多種流体用電磁弁

直動式2・3ポート電磁弁

形番
USB・USG

多種流体に対応し装置搭載に最適な小形直動式電磁弁です。樹脂ボディ、継手一体形もラインナップし様々な用途に対応します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【コンパクト】
コンパクト設計で装置搭載に最適、樹脂ボディはバーブ継手一体形もラインアップ。

【選びやすさ】
ボディ材質(黄銅、ステンレス、PPS樹脂)、シール材質(ニトリルゴム、フッ素ゴム)の選択で低真空を含む多種流体に対応。

形番 名称 オリフィス(mm)接続口径 備考
USB22ポートΦ1, 1.5M5, M6, バーブ継手付
USB32ポートΦ1.6, 2.3, 3.2Rc1/8, M6, バーブ継手付
USG23ポートΦ1, 1.5M5, M6, バーブ継手付
USG33ポートΦ1.2, 1.6, 1.8Rc1/8, M6, バーブ継手付

商品一覧へ戻る