商品詳細
真空用電磁弁
遅延真空電磁弁
- 形番
- HVL
一部バリエーション販売終了
真空チャンバの大気開放制御用の通電時閉形電磁弁です。OFFディレイ機能により停電時に真空チャンバーをオイルあがりの汚染から守ります。
- 業種
【設定簡単】
最大8秒(AC電圧)、10秒(DC電圧)のOFFディレイ設定が可能。
【高真空対応】
真空漏れ量1.0×10^-9Pa・㎥/s以下。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
HVL12 | 遅延真空電磁弁 | |
HVL42 | 遅延真空電磁弁 | 2020/9/30 販売終了旧取扱説明書 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- 真空用電磁弁
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示