商品詳細
真空用電磁弁
高真空用電磁弁
- 形番
- HVB
一部バリエーション販売終了
【高真空対応】
真空漏れ量1.0×10^-9Pa・㎥/s以下、高真空システムに対応。
【軽量・コンパクト】
薄形コイルの採用で軽量コンパクト。
【バリエーション】
5つのコイルサイズと複数のオリフィス径から最適な選定が可能。
【接続豊富】
VCR互換継手(JXR継手)、二重くい込み継手一体形もラインアップ、真空容器、配管の真空度を保持。
| 形番 | 名称 | サイズバリエーション | オリフィス径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HVB112 | 高真空用電磁弁 | サイズ1 | Φ1.6 | |
| HVB212 | 高真空用電磁弁 | 22mm幅 | Φ1、Φ2 | |
| HVB312 | 高真空用電磁弁 | 28mm幅 | Φ2、Φ3 | |
| HVB412 | 高真空用電磁弁 | 34mm幅 | Φ3、Φ4.5、Φ6 | |
| HVB512 | 高真空用電磁弁 | 40mm幅 | Φ4.5、Φ6 | |
| HVB612 | 高真空用電磁弁 | 60mm幅 | Φ8、Φ12 | |
| HVB712 | 高真空用電磁弁 | 70mm幅 | Φ12、Φ15 | |
| HVB41 | 高真空用電磁弁 | φ5 | 2019/5/31 販売終了旧カタログ代替商品:HVB412シリーズ | |
| HVB51・HVB61・HVB71・HVB81 | 高真空用電磁弁 | 2010/3/31 販売終了旧カタログ旧取扱説明書代替商品 HVB51・HVB61:HVB612シリーズ HVB71・HVB81:HVB712シリーズ |
- 検索条件
- 形番
- hvb
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示