商品詳細

真空用電磁弁

高真空用電磁弁

形番
HVB

一部バリエーション販売終了

シール力が高く、真空保持力が強い高真空対応の直動式電磁弁です。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高真空対応】
真空漏れ量1.0×10^-9Pa・㎥/s以下、高真空システムに対応。

【軽量・コンパクト】
薄形コイルの採用で軽量コンパクト。

【バリエーション】
5つのコイルサイズと複数のオリフィス径から最適な選定が可能。

【接続豊富】
VCR互換継手(JXR継手)、二重くい込み継手一体形もラインアップ、真空容器、配管の真空度を保持。

形番 名称 サイズバリエーションオリフィス径 備考
HVB112高真空用電磁弁サイズ1Φ1.6
HVB212高真空用電磁弁22mm幅Φ1、Φ2
HVB312高真空用電磁弁28mm幅Φ2、Φ3
HVB412高真空用電磁弁34mm幅Φ3、Φ4.5、Φ6
HVB512高真空用電磁弁40mm幅Φ4.5、Φ6
HVB612高真空用電磁弁60mm幅Φ8、Φ12
HVB712高真空用電磁弁70mm幅Φ12、Φ15
HVB41高真空用電磁弁φ52019/5/31
販売終了
旧カタログ代替商品:HVB412シリーズ
HVB51・HVB61・HVB71・HVB81高真空用電磁弁2010/3/31
販売終了
旧カタログ旧取扱説明書代替商品
HVB51・HVB61:HVB612シリーズ
HVB71・HVB81:HVB712シリーズ

商品一覧へ戻る