商品詳細
蒸気用電磁弁
パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- PVS
【使いやすさ】
NC(通電時開)形・NO(通電時閉)形をラインアップし、様々な用途に対応。
【豊富なバリエーション】
接続口径Rc1/2~80フランジまで幅広くラインアップ。
| 形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PVS-15A | パイロット式 | 0.05~1 | Rc1/2 | |
| PVS-20A | パイロット式 | 0.05~1 | Rc3/4 | |
| PVS-25A | パイロット式 | 0.05~1 | Rc1 | |
| PVS-32A | パイロット式 | 0.05~1 | 32フランジ | |
| PVS-40A | パイロット式 | 0.05~1 | 40フランジ | |
| PVS-50A | パイロット式 | 0.05~1 | 50フランジ | |
| PVS-65A | パイロット式 | 0.05~1 | 65フランジ | |
| PVS-80A | パイロット式 | 0.05~1 | 80フランジ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示