商品詳細
蒸気用電磁弁
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁
- 形番
- PKS
【つかいやすさ】
差圧0から作動可能。
| 形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PKS-04 | パイロットキック式 | 0~0.7 | Rc1/2 | |
| PKS-06 | パイロットキック式 | 0~0.7 | Rc3/4 | |
| PKS-10 | パイロットキック式 | 0~0.7 | Rc1 | |
| PKS-12 | パイロットキック式 | 0~0.7 | 32フランジ | |
| PKS-14 | パイロットキック式 | 0~0.7 | 40フランジ | |
| PKS-20 | パイロットキック式 | 0~0.7 | 50フランジ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示