商品詳細
蒸気用電磁弁
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁
- 形番
- SPK
【信頼性】
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減。
【信頼性】
異物に強い独自のピストン構造。
【耐久性】
蒸気用としてコイルアクチュエータ部を最適化し、耐久回数100万回を実現。
形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SPK11-15A | パイロットキック式 | 0~1.0 | Rc1/2 | |
SPK11-20A | パイロットキック式 | 0~1.0 | Rc3/4 | |
SPK11-25A | パイロットキック式 | 0~1.0 | Rc1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示