商品詳細
一般形シリンダ
セレックスシリンダ
- 形番
- SCA2
一部バリエーション販売終了
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ40〜Φ100)シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
- 業種
【軽量・高耐蝕】
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用。
軽量化と耐蝕性および耐衝撃性が向上。
【支持金具・スイッチ付への簡単変更】
支持金具取付に互換性があり、簡単に変更でき、在庫管理が容易。
磁石の標準装備により目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに機種変更可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 最小ストローク | 最大ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SCA2 | 複動形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-P | 複動・ストローク調整形(押出し) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 25 | 800 | |
SCA2-R | 複動・ストローク調整形(引込み) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 25 | 800 | |
SCA2-T | 複動・耐熱形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-Q2 | 複動・落下防止形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5 | 800 | |
SCA2-O | 複動・低摩擦形(低圧時0.2MPa) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-U | 複動・低摩擦形(加圧時定摩擦) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-D | 複動・両ロッド形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-B | 複動・背合せ形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-W | 複動・二段形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 2 | 800 | |
SCA2-K | 複動・鋼管形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-H | 複動・低油圧形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G | 複動・強力スクレーパ形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G1 | 複動・コイルスクレーパ形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G2 | 複動・耐切削油形(パッキン:NBR) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G3 | 複動・耐切削油形(パッキン:FKM) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G4 | 複動・耐スパッタ付着防止形 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-V | 複動・バルブ付 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 50 | 800 | |
SCA2-Q | 落下防止形 | 1996/2/28 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示