商品詳細
ライフサイエンス機器
メタルフリー2ポート電磁弁
- 形番
- MKB3
医療・分析装置に最適です。薄形でコンパクトなメタルフリー2ポート電磁弁です。ワンタッチ装着構造採用により簡単メンテナンスを実現しました。
- 業種
- 生化学分析装置
- 歯科医療装置
【コンパクト設計】
14.5mmのコンパクトな薄形形状で集積設置にも対応し、装置・システムの小形化に貢献。
【簡単メンテナンス】
電磁弁単体は独自の取付方式で工具不要で簡単に脱着可能(特許出願中)。
【広圧力範囲】
使用圧力:-0.08~0.25MPa
背圧:0~0.25MPa
【省エネ対応】
省電力基板搭載により、コイルの発熱を抑え流体への影響を防止。
消費電力を削減。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
MKB3 | NC(通電時開)形 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- ライフサイエンス機器
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示