商品詳細
ライフサイエンス機器
高耐食用直動式2ポート電磁弁
- 形番
- HB
高耐食ステンレスボディです。純水に対応します。静粛性に優れています。実績豊富な電磁弁です。
- 業種
- 生化学分析装置
【高耐食】
ボディ材質にSUS316を採用。
形番 | 名称 | オリフィス(㎜) | 接続口径 | シール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HB11 | NC(通電時開)形 | Φ1, Φ1.5 | M5 | NBR, FKM | |
HB21 | NC(通電時開)形 | Φ1.6, Φ2.3, Φ3.2 | Rc1/8 | NBR, FKM, PTFE | |
HB31 | NC(通電時開)形 | Φ3 | Rc1/8, Rc1/4 | NBR, FKM, PTFE | |
HB41 | NC(通電時開)形 | Φ4, Φ7 | Rc1/4, Rc3/8 | NBR, FKM, PTFE |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示