商品詳細
ライフサイエンス機器
メタルフリー小形2・3ポート電磁弁
- 形番
- MR10
2023/9/29販売終了
【販売終了】
代替商品:MR10Rシリーズ
幅10mmの小形薬液用2・3ポート弁です。ダイアフラムタイプです。純水・生理食塩水・試薬・洗浄液・廃液に対応します。
- 業種
- 培養
- 分取
- 生化学分析装置
- 透析監視装置
- 歯科医療装置
【選べる配管方式】
用途に合わせて2つの配管方式から選択可能。
【省エネ対応】
発熱を抑えた省エネ基板搭載、消費電力を1Wに低減。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
MR10-2NC | 2ポート NC(通電時開)形 | 2023/9/29 販売終了 |
MR10-2NO | 2ポート NO(通電時閉)形 | 2023/9/29 販売終了 |
MR10-3 | 3ポート ユニバーサル形 | 2023/9/29 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 透析監視装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示