商品詳細
ボールバルブ
蒸気用エアオペレイト式ボールバルブ2ポート弁(コンパクトロータリバルブ)
- 形番
- CSB・CSBF
【耐熱性】
流体温度164℃までの蒸気制御が可能。
【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。
【信頼性】
エア駆動による強力開閉で異物に強く安定した作動を実現。
| 形番 | 名称 | 作動方式 | ボディ材質 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSB | 2ポートスタンダードボア | 複動式 | 青銅・ステンレス | Rc3/8~2 | |
| CSBF | 2ポートフルボア | 複動式 | 青銅 | Rc1/2~1 1/2 | |
| CSB-R | 2ポートスタンダードボア | 単動式 | 青銅・ステンレス | Rc3/8~1 1/4 | |
| CSBF-R | 2ポートフルボア | 単動式 | 青銅 | Rc1/2~1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示