商品詳細
ボールバルブ
エアオペレイト式ボールバルブ2・3ポート弁(コンパクトロータリバルブ)
- 形番
- CHB・CHG
【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。
【信頼性】
エア駆動による強力開閉で異物に強く安定した作動を実現。
【使いやすさ】
2ポート弁は両方向加圧が可能。
【豊富なバリエーション】
接続口径3/8~2までの幅広いサイズに対応。
ステンレスボディ・フルボア:CHBFに接続口径Rc1/2~Rc11/2を追加。
スプリングリターンタイプ、電磁弁付もラインアップして様々な用途に対応可能。
【特定用途シリーズにも対応】
FP2シリーズ:食品衛生法に適合。
P4シリーズ:二次電池製造工程対応。流路部・摺動部の材料を制限。
| 形番 | 名称 | 作動方式 | ボディ材質 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHB | 2ポートスタンダードボア | 複動式 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
| CHBF | 2ポートフルボア | 複動式 | 青銅、ステンレス | Rc1/2~1 1/2 | |
| CHG | 3ポート | 複動式 | 青銅, ステンレス | Rc1/2~2 | |
| CHB-V | 2ポートスタンダードボア電磁弁付 | 複動式 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
| CHBF-V | 2ポートフルボア電磁弁付 | 複動式 | 青銅、ステンレス | Rc1/2~1 1/2 | |
| CHG-V | 3ポート電磁弁付 | 複動式 | 青銅, ステンレス | Rc1/2~2 | |
| CHB-R | 2ポートスタンダードボア | 単動式 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
| CHBF-R | 2ポートフルボア | 単動式 | 青銅、ステンレス | Rc1/2~1 1/2 | |
| CHG-R | 3ポート | 単動式 | 青銅, ステンレス | Rc1/2~2 | |
| CHB-X | 2ポートスタンダードボア電磁弁付 | 単動式 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
| CHBF-X | 2ポートフルボア電磁弁付 | 単動式 | 青銅、ステンレス | Rc1/2~1 1/2 | |
| CHG-X | 3ポート電磁弁付 | 単動式 | 青銅, ステンレス | Rc1/2~2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- ボールバルブ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示