商品詳細
ボールバルブ
エアオペレイト式ボールバルブ2・3ポート弁(コンパクトロータリバルブ)
- 形番
- CHB・CHG
エアオペレイト式のボールバルブです。エア駆動による強力開閉で異物にも強く低圧損で大流量の制御が可能です。電磁弁搭載タイプもご用意しました。
- 業種
【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。
【信頼性】
エア駆動による強力開閉で異物に強く安定した作動を実現。
【使いやすさ】
2ポート弁は両方向加圧が可能。
【豊富なバリエーション】
接続口径3/8~2までの幅広いサイズに対応。
ステンレスボディ・フルボア:CHBFに接続口径Rc1/2~Rc11/2を追加。
スプリングリターンタイプ、電磁弁付もラインアップして様々な用途に対応可能。
【特定用途シリーズにも対応】
FP2シリーズ:食品衛生法に適合。
P4シリーズ:二次電池製造工程対応。流路部・摺動部の材料を制限。
形番 | 名称 | 作動方式 | ボディ材質 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CHB | 2ポートスタンダードボア | 複動式 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
CHBF | 2ポートフルボア | 複動式 | 青銅、ステンレス | Rc1/2~1 1/2 | |
CHG | 3ポート | 複動式 | 青銅, ステンレス | Rc1/2~2 | |
CHB-V | 2ポートスタンダードボア電磁弁付 | 複動式 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
CHBF-V | 2ポートフルボア電磁弁付 | 複動式 | 青銅、ステンレス | Rc1/2~1 1/2 | |
CHG-V | 3ポート電磁弁付 | 複動式 | 青銅, ステンレス | Rc1/2~2 | |
CHB-R | 2ポートスタンダードボア | 単動式 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
CHBF-R | 2ポートフルボア | 単動式 | 青銅、ステンレス | Rc1/2~1 1/2 | |
CHG-R | 3ポート | 単動式 | 青銅, ステンレス | Rc1/2~2 | |
CHB-X | 2ポートスタンダードボア電磁弁付 | 単動式 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
CHBF-X | 2ポートフルボア電磁弁付 | 単動式 | 青銅、ステンレス | Rc1/2~1 1/2 | |
CHG-X | 3ポート電磁弁付 | 単動式 | 青銅, ステンレス | Rc1/2~2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示