商品詳細
ボールバルブ
蒸気用電動式ボールバルブ2ポート弁
- 形番
- MSB
【耐熱性】
流体温度164℃(50Aのみ158℃)までの蒸気制御が可能。
【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。
【豊富なバリエーション】
接続口径3/8~2までの幅広いサイズをラインアップ。
形番 | 名称 | ボディ材質 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MSB1 | 2ポートスタンダードボア | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
MSB1F | 2ポートフルボア | 青銅 | Rc1/2~1 1/2 | |
MSB1D | 2ポートスタンダードボアリレー付 | 青銅, ステンレス | Rc3/8~2 | |
MSB1DF | 2ポートフルボアリレー付 | 青銅 | Rc1/2~1 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- M
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示