商品詳細

ボールバルブ

蒸気用電動式ボールバルブ2ポート弁

形番
MSB

低圧損で大流量を制御可能な蒸気用の電動式ボールバルブです。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【耐熱性】
流体温度164℃(50Aのみ158℃)までの蒸気制御が可能。

【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。

【豊富なバリエーション】
接続口径3/8~2までの幅広いサイズをラインアップ。

形番 名称 ボディ材質接続口径 備考
MSB12ポートスタンダードボア青銅, ステンレスRc3/8~2
MSB1F2ポートフルボア青銅Rc1/2~1 1/2
MSB1D2ポートスタンダードボアリレー付青銅, ステンレスRc3/8~2
MSB1DF2ポートフルボアリレー付青銅Rc1/2~1 1/2

商品一覧へ戻る