商品詳細
ライフサイエンス機器
ソレノイド式ピンチバルブ(ファインピンチバルブ)
- 形番
- HYN
一部バリエーション販売終了
ソレノイドによりチューブを開閉するピンチバルブです。チューブのみが接液する構造で純水・生理食塩水・試薬・洗浄液などの制御に最適です。
- 業種
- 培養
- 分取
- 生化学分析装置
- 理化学分析装置
- 内視鏡関連装置

【信頼性】
チューブ以外の接液がなく試薬や検体への影響を抑制。
【使いやすさ】
NC、NO、3ポートをチューブの位置変更で自在に変更可能。
| 形番 | 名称 | 適用チューブ(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| HYN-3 | ソレノイド式 | Φ3×1 | |
| HYN-5 | ソレノイド式 | Φ5×3 | |
| HYN-8 | ソレノイド式 | Φ8×6 | |
| HYN-2 | ソレノイド式 | Φ2×0.5 | 2019/12/27 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医薬品製造工程
- 培養
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示