商品詳細
クーラント用機器
クーラント用圧力スイッチ
- 形番
- CPE・CPD
クーラント液に対応した圧力スイッチです。保護構造はIP65相当で工作機のクーラント液管理に最適です。
- 業種
- クーラント制御
- センサ

【使いやすさ】
低圧(1.0MPa)用の機械式と高圧(7.0MPa)対応可能なデジタル表示付電子式をラインアップ。
| 形番 | 名称 | 最高使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPE | 機械式圧力スイッチ | 1 | |
| CPD | 電子式圧力スイッチ | 7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- センサ
- 空気用圧力センサ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示