商品詳細
クーラント用機器
エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)
- 形番
- CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強いエアオペレイトバルブです。幅広い接続口径と圧力仕様(最高7.0MPa)をラインナップし、電磁弁搭載形、マニホールドタイプなど多彩なバリエーションでクーラント液制御の最適化を実現します。
- 業種
- クーラント制御

【省スペース】
モジュール接続のマニホールドタイプをラインナップ(OUTポート15A~40A)クーラント液配管の省スペース化と工数削減を実現。
【信頼性】
鋳鉄ボディとメタルシール構造(10A除く)の採用でシール部の摩耗、損傷が少なく異物に強い構造。
【高圧対応】
低圧仕様(0.5MPa)から高圧仕様(7.0MPa)までの幅広い圧力レンジに対応。
【配管バリエーション】
Rc3/8~80フランジまで幅広い接続口径に対応。
| 形番 | 名称 | 最高使用圧力(MPa) | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CVE2-05 | エアオペレイト形 | 0.5 | Rc3/8~フランジ80 | |
| CVE2-10 | エアオペレイト形 | 1 | Rc3/8~フランジ80 | |
| CVE2-16 | エアオペレイト形 | 1.6 | Rc3/8~1 | |
| CVE2-30 | エアオペレイト形 | 3 | Rc3/8~1 | |
| CVE2-70 | エアオペレイト形 | 7 | Rc3/8~1 | |
| CVES2-05 | 電磁弁搭載形 | 0.5 | Rc3/8~フランジ80 | |
| CVSE2-10 | 電磁弁搭載形 | 1 | Rc3/8~フランジ80 | |
| CVSE2-16 | 電磁弁搭載形 | 1.6 | Rc3/8~1 | |
| CVSE2-30 | 電磁弁搭載形 | 3 | Rc3/8~1 | |
| CVSE2-70 | 電磁弁搭載形 | 7 | Rc3/8~1 | |
| GCVE2-05 | エアオペレイト形モジュールタイプ | 0.5 | (OUT PORT)15A~40A | |
| GCVE2-10 | エアオペレイト形モジュールタイプ | 1 | (OUT PORT)15A~40A | |
| GCVE2-16 | エアオペレイト形モジュールタイプ | 1.6 | (OUT PORT)15A~40A | |
| GCVSE2-05 | 電磁弁搭載形モジュールタイプ | 0.5 | (OUT PORT)15A~40A | |
| GCVSE2-10 | 電磁弁搭載形モジュールタイプ | 1 | (OUT PORT)15A~40A | |
| GCVSE2-16 | 電磁弁搭載形モジュールタイプ | 1.6 | (OUT PORT)15A~40A |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示