商品詳細

クーラント用機器

エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

形番
CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2

工作機におけるクーラント液制御に特化した異物に強いエアオペレイトバルブです。幅広い接続口径と圧力仕様(最高7.0MPa)をラインナップし、電磁弁搭載形、マニホールドタイプなど多彩なバリエーションでクーラント液制御の最適化を実現します。

業種
  • クーラント制御
  • 商品特徴
  • バリエーション

【省スペース】
モジュール接続のマニホールドタイプをラインナップ(OUTポート15A~40A)クーラント液配管の省スペース化と工数削減を実現。

【信頼性】
鋳鉄ボディとメタルシール構造(10A除く)の採用でシール部の摩耗、損傷が少なく異物に強い構造。

【高圧対応】
低圧仕様(0.5MPa)から高圧仕様(7.0MPa)までの幅広い圧力レンジに対応。

【配管バリエーション】
Rc3/8~80フランジまで幅広い接続口径に対応。

形番 名称 最高使用圧力(MPa)接続口径 備考
CVE2-05エアオペレイト形0.5Rc3/8~フランジ80
CVE2-10エアオペレイト形1Rc3/8~フランジ80
CVE2-16エアオペレイト形1.6Rc3/8~1
CVE2-30エアオペレイト形3Rc3/8~1
CVE2-70エアオペレイト形7Rc3/8~1
CVES2-05電磁弁搭載形0.5Rc3/8~フランジ80
CVSE2-10電磁弁搭載形1Rc3/8~フランジ80
CVSE2-16電磁弁搭載形1.6Rc3/8~1
CVSE2-30電磁弁搭載形3Rc3/8~1
CVSE2-70電磁弁搭載形7Rc3/8~1
GCVE2-05エアオペレイト形モジュールタイプ0.5(OUT PORT)15A~40A
GCVE2-10エアオペレイト形モジュールタイプ1(OUT PORT)15A~40A
GCVE2-16エアオペレイト形モジュールタイプ1.6(OUT PORT)15A~40A
GCVSE2-05電磁弁搭載形モジュールタイプ0.5(OUT PORT)15A~40A
GCVSE2-10電磁弁搭載形モジュールタイプ1(OUT PORT)15A~40A
GCVSE2-16電磁弁搭載形モジュールタイプ1.6(OUT PORT)15A~40A

商品一覧へ戻る