商品詳細
ガス燃焼システム
液動2位置遮断弁
- 形番
- HK1
一部バリエーション販売終了
【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。
水素ガスライン識別のため、水素銘板を貼り付けます。
内蔵した油圧ポンプで開閉作動するガス遮断弁です。幅広い接続サイズ(Rp1 1/2~フランジ200Aまで対応)を揃え、中間圧~中圧(0.3MPa)で使用が可能です。
- 業種
- 工業炉
- ボイラ
- 冷温水器
- メタネーション設備
- 水素精製設備

【安全】
中間圧~中圧(サイズ40は0.4MPaまで)ガスを確実に遮断。
【使いやすさ】(125~200Aサイズは除く)
燃焼のカロリー調整が可能なガス流量調整機能付。
【使いやすさ】
弁の開閉状態が見えるインジゲータ付。
【信頼性】
ストレーナ内蔵で異物混入によるトラブル防止。
【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。
| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| HK1 | 2位置制御 | |
| HK1E | 2位置制御,マイクロスイッチ付 | |
| HK2E | 3位置制御,マイクロスイッチ付 | 2025/6/30 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示