商品詳細
ガス燃焼システム
低圧ガス複合弁
- 形番
- GAV
2022/12/28販売終了
【販売終了】
代替商品:GHVシリーズ
低圧(5KPa)仕様の複合形ガス遮断弁です。ガバナも一体化してコンパクトに2重遮断をに対応して安全を確保します。
- 業種
【安全】
2連電磁弁により2重遮断を実現。
【コンパクト】
電磁弁+ガバナ+電磁弁をコンパクトに一体化、省スペース化が可能。
【工数削減】
電磁弁+ガバナ+電磁弁の一体化により配管工数も削減。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
GAV | 低圧ガス複合弁 | Rp 3/4~1 1/2 | 2022/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- ガス燃焼システム
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示