商品詳細
ガス燃焼システム
中間圧ガス複合弁
- 形番
- GHV
NEW
【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
中間圧(50KPaまで)のガスに対応する複合形遮断弁です。2台の電磁弁を一体化し、2重遮断に対応して安全を確保します。ガバナ内蔵形もラインアップして省スペース化に貢献します。
- 業種
- 工業炉
- ボイラ
- 冷温水器
- メタネーション設備
- 水素精製設備

【安全】
電磁弁2台を内蔵してガスの2重遮断に対応。
【コンパクト】
電磁弁+ガバナ+電磁弁の一体化により、省スペース化が可能。
【工数削減】
電磁弁+ガバナ+電磁弁の一体化により配管工数も削減。
【在庫削減】(25A~50A)
フランジ交換による接続口径の変更が可能。
【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GHV-G | ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁 | Rp1~2 | |
| GHV-N | 電磁弁+電磁弁 | Rp1~2 | |
| GHV-L | 電磁弁+電磁弁(スローオープン) | Rp1~2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示