商品詳細
省スペース形シリンダ
スーパーマウントシリンダ
- 形番
- SMG
軽量・省スペースで設置しやすいシンプルな形状の小形シリンダです。
検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません。
- 業種
- 組立
【設置しやすいシンプルな形状】
マウントブロックが一体化されたことにより、標準で5面から自在に直接取付けが可能。
【軽量・省スペース】
マウントブロックを一体化されたことにより、省スペース、軽量化を実現。
【検出スイッチがスッキリ】
検出スイッチを付けてもほとんど出っ張りスペースなし。
【メンテナンス性アップ】
新しい取付方法を採用し、メンテナンス性を向上。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
SMG | 複動・片ロッド形 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
SMG-X | 単動・押出し形 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
SMG-Y | 単動・引込み形 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
SMG-F | 複動・微速形 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
SMG-M | 複動・回り止め形 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- 組立
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示