商品詳細
省スペース形シリンダ
スーパーマウントシリンダ
- 形番
- SMG
【設置しやすいシンプルな形状】
マウントブロックが一体化されたことにより、標準で5面から自在に直接取付けが可能。

【軽量・省スペース】
マウントブロックを一体化されたことにより、省スペース、軽量化を実現。

【検出スイッチがスッキリ】
検出スイッチを付けてもほとんど出っ張りスペースなし。

【メンテナンス性アップ】
新しい取付方法を採用し、メンテナンス性を向上。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SMG | 複動・片ロッド形 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-X | 単動・押出し形 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-Y | 単動・引込み形 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-F | 複動・微速形 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-M | 複動・回り止め形 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 |
- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示