商品詳細
エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
小形エアオペレイト式2ポート弁
- 形番
- NAB・GNAB
接続口径Rc1/4、3/8に対応した小形エアオペレイトバルブです。
ボディ、シール材質の選択により多種流体に対応するとともに、シリンダカバー樹脂タイプの選択で軽量化も可能です。
- 業種
【多種流体対応】
ボディ材質(黄銅・ステンレス)、シール材質(ニトリルゴム・フッ素ゴム)の選択で多様な流体に対応。
【軽量】
コンパクト・軽量、シリンダカバー材質にPPS樹脂をラインアップしさらに軽量化も可能。
【簡単エア配管】
外部パイロットエア用の接続ではエアファイバ(Φ1.8mmエアチューブ)用継手一体形を選択可能。
形番 | 名称 | 接続口径 | ボディ材質 | シール材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
NAB1 | NC形 | Rc1/4, 3/8 | 黄銅・ステンレス | ニトリルゴム・フッ素ゴム | |
NAB2 | NO形 | Rc1/4, 3/8 | 黄銅・ステンレス | ニトリルゴム・フッ素ゴム | |
NAB3 | 複動形 | Rc1/4, 3/8 | 黄銅・ステンレス | ニトリルゴム・フッ素ゴム |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 流体制御機器
- エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示