商品詳細
エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)
- 形番
- SAB・SVB
接続口径Rc1/4~80フランジまで幅広いサイズを揃えたシリンダ駆動方式のエアオペレイトバルブです。水、空気、蒸気、低真空に対応、電磁弁搭載形もご用意しました。
- 業種

【信頼性】
外部パイロットエアによるシリンダ駆動方式で、異物に強く開閉が確実。
【多種流体対応】
水、空気、低真空、蒸気に対応するシリーズをラインアップ。
各シリーズでボディ、シール材質をオプション選択することにより、さらに幅広い流体に対応が可能。
【作業性向上】
アクチュエータ部を4方向に変更可能で配管、配線作業が容易。

| 形番 | 名称 | 作動区分 | 使用流体 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAB※W | エアオペレイト式 | NC・NO・複動 | 水・液体 | Rc1/4~80フランジ | |
| SAB※A | エアオペレイト式 | NC・NO・複動 | 圧縮空気・ガス | Rc1/4~80フランジ | |
| SAB※S | エアオペレイト式 | NC・NO・複動 | 蒸気用・水・空気 | Rc1/4~2, 50フランジ | |
| SAB※V | エアオペレイト式 | NC・NO・複動 | 低真空・空気・ガス・水 | Rc1/4~2, 50フランジ | |
| SVB※W | 電磁弁搭載形 | NC・NO | 水・液体 | Rc1/4~80フランジ | |
| SVB※A | 電磁弁搭載形 | NC・NO | 圧縮空気・ガス | Rc1/4~80フランジ | |
| SVB※S | 電磁弁搭載形 | NC・NO | 蒸気用・水・空気 | Rc1/4~2, 50フランジ | |
| SVB※V | 電磁弁搭載形 | NC・NO | 低真空・空気・ガス・水 | Rc1/4~2, 50フランジ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示