商品詳細
エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
ダイアフラム式シリンダバルブ
- 形番
- NAD・GNAD
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
NAD1 | NC形 | Rc3/8 | |
NAD2 | NO形 | Rc3/8 | |
NAD3 | 複動形 | Rc3/8 | |
NAD※V | 低真空対応 | Rc3/8 | |
GNAD1 | NC形・マニホールド | Rc3/8 | |
GNAD2 | NO形・マニホールド | Rc3/8 | |
GNAD3 | 複動形・マニホールド | Rc3/8 | |
GNAD※V | 低真空対応・マニホールド | Rc3/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示