商品詳細
エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
ダイアフラム式シリンダバルブ
- 形番
- LAD
【クリーン】
摺動部を流路から隔離することによりノングリースでクリーンな流路を確保。
メタルフリーにも対応可能。

【多種流体対応】
ボディ材質(PPS樹脂・ステンレス)とダイアフラム材質(PTFE・EPDM)の選択により、一般流体から窒素ガス、純水まで多様な流体が制御可能。
【コンパクト・大流量】
低圧損の流路構造によりコンパクトなボディで大流量に対応。
【流量調整】
オプションの手動流量調整機構により流量調整が可能。

【輸出対応】
全機種が貿易輸出管理令、非該当品。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | ボディ材質 | ダイアフラム材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAD1 | NC形 | Rc3/8~1 | PPS・ステンレス | PTFE・EPDM | |
| LAD2 | NO形 | Rc3/8~1 | PPS・ステンレス | PTFE・EPDM | |
| LAD3 | 複動形 | Rc3/8~1 | PPS・ステンレス | PTFE・EPDM |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示