商品詳細
省スペース形シリンダ
スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSD
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。
- 業種

【めねじを標準装備】
ロッド先端にめねじを設置して外部取り付け可能。
おねじも用意し選択幅を拡大。
【全チューブ内径に超小形スイッチ搭載可能】(耐熱形は除く)
全チューブの内径・全シリーズ超小形の無接点、有接点スイッチの取付けが可能。
【ダイレクト取付】
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能。
通しボルト、ねじ込みの両方の取り付けが可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
SSD | 複動・片ロッド形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160 | |
SSD-K | 複動・高荷重形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-X | 単動・押出し形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
SSD-Y | 単動・引込み形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
SSD-T | 複動・耐熱形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-T1L | 複動・耐熱シリンダスイッチ付 | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
SSD-K-※C | 複動・高荷重形・ゴムエアクッション付 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-Q | 複動・落下防止形 | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-F | 複動・微速形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-KF | 複動・高荷重・微速形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-O | 複動・低速形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-KU | 複動・高荷重・低摩擦形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-D | 複動・両ロッド形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160 | |
SSD-B | 複動・背合わせ形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-W | 複動・二段形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-M | 複動・回り止め形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
SSD-G2 | 複動・耐切削油形(パッキン:NBR) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-G3 | 複動・耐切削油形(パッキン:FKM) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-KG2 | 複動・高荷重・耐切削油形(パッキン:NBR) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-KG3 | 複動・高荷重・耐切削油形(パッキン:FKM) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-G1 | 複動・コイルスクレーパ形 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-G4 | 複動・スパッタ付着防止形 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-KG1 | 複動・高荷重・コイルスクレーパ形 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-KG4 | 複動・高荷重・スパッタ付着防止形 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-DG1 | 複動・両ロッド・コイルスクレーパ形 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-DG4 | 複動・両ロッド・スパッタ付着防止形 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-G5 | 【受注生産品】複動・耐環境スクレーパ形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-KG5 | 複動・高荷重・耐環境スクレーパ形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-L4 | 複動・耐強磁界用スイッチ付 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-G1L4 | 複動・コイルスクレーパ形・耐強磁界用スイッチ付 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-KL4 | 複動・高荷重形・耐強磁界用スイッチ付 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD-KG1L4 | 複動・高荷重・コイルスクレーパ形・耐強磁界用スイッチ付 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 |
- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示