商品詳細
省スペース形シリンダ
ガイド付スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSG
【ガイドロッド搭載】
スーパーコンパクトシリンダSSDシリーズにガイドロッドを装備。
耐横荷重性能、不回転性能が向上。

【使い勝手の良いプレートを装備】
スーパーコンパクトシリンダSSDシリーズに使い勝手のよいプレートを装備。
設計・組立の煩わしさを解消。

【取り付け互換性】
スーパーコンパクトシリンダSSDシリーズとの取付ピッチの互換性があり、スムーズな置換えが可能。
【シリンダスイッチ溝を4面に配置】(Φ25~Φ100)
配管ポートと同一面にもシリンダスイッチが搭載可能。
視認性、メンテナンス性が向上。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SSG | 複動・片ロッド形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 | |
| SSG-L | 複動・片ロッド形・スイッチ付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 | |
| SSG-L1 | 複動・片ロッド形・2色表示、オフディレータイプ、T1※スイッチ付(Φ12、16) | Φ12, Φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示