商品詳細
省スペース形シリンダ
カートリッジシリンダ
- 形番
- CAT
【超小形サイズ】
シリンダの全長を大幅に短縮。内径もΦ6~Φ15の超小形。
小さなスペースで取付でき、装置の小形化を実現。
【取付簡単】
チューブの外径にねじを設けてあり、治具、パネル等への取り付けが簡単。
【2種類の取付形式】
取付形式に埋込み形とパネル取付形を用意。
埋込み形は、シールワッシャでシールする方式であり、Oリング、リーマ加工などが不要。
【選べる先端形状】
ピストンロッドの先端形状におねじとねじなしを用意。目的に合わせて選択可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 単動・押出し形 | Φ6, Φ10, Φ15 | 5, 10, 15 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- 省スペース形シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示