商品詳細
汎用タイプ
ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)スタンダードタイプ
- 形番
- AX4R
AX4Rシリーズは、大慣性モーメントにも対応可能でサイズ展開も豊富な標準タイプです。ピックアンドプレース、組立機、検査機、ストッカーをはじめ幅広くご使用頂けます。
ABSODEXは、軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。
- 業種
- 組立
- 検査
- 特殊用途・搬送
- 半導体製造工程(後工程)
- 半自動設備

【生産設備のシンプル化】
複数の部品を組み合わせて構成したインデックステーブルの機構をアブソデックス1つで置換え可能。
部品点数・設計工数の削減や、省スペース・センサレス・メンテナンスフリーなど、生産設備のシンプル化に貢献。

【フレキシブル動作】
豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現可能。
動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応。リユース(再使用)も可能。

【誰でも使える、すぐ使える】
マウス操作で簡単にプログラムを作成できる機能を追加。
誰でも使えるパソコン設定ソフトで簡単立ち上げが可能。

【立上げ工数の削減】
新オートチューニング機能により、搭載の負荷慣性に応じたゲイン調整が可能です。ゲイン調整時間の大幅な短縮が可能です。
| 形番 | 名称 | 最大トルク | 許容負荷慣性モーメント | 繰返し精度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AX4R-009 | ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)スタンダードタイプ | 9N・m | 1.75㎏・㎡ | ±5秒 | |
| AX4R-022 | ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)スタンダードタイプ | 22N・m | 3.00㎏・㎡ | ±5秒 | |
| AX4R-045 | ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)スタンダードタイプ | 45N・m | 5.00㎏・㎡ | ±5秒 | |
| AX4R-075 | ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)スタンダードタイプ | 75N・m | 25.00㎏・㎡ | ±5秒 | |
| AX4R-150 | ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)スタンダードタイプ | 150N・m | 75.00㎏・㎡ | ±5秒 | |
| AX4R-300 | ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)スタンダードタイプ | 300N・m | 180.00㎏・㎡ | ±5秒 | |
| AX4R-500 | ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)スタンダードタイプ | 500N・m | 300.00㎏・㎡ | ±5秒 | |
| AX4R-10W | ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)スタンダードタイプ | 1,000N・m | 600.00㎏・㎡ | ±5秒 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示