商品詳細
プロセスガス用機器
プロセスガス用マニュアルバルブ
- 形番
- OGD
【90°回転スナップアクション】
ハンドルを少しひねるだけでバルブクローズ可能。
ハンドルの方向&上面インジケータによりバルブの開閉状態が確認可能。
パネルマウント対応(オプション)。
【内部シールの性能アップ】
ロッドが回転しない構造による安定。
スプリングシールによる安定。
最適なシール構造と面粗度の向上によるパーティクルの発生を削減。
| 形番 | 名称 | 接続方式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| OGD10R-4RM | プロセスガス用マニュアルバルブ | 1/4”JXRオス継手 | |
| OGD10R-4R | プロセスガス用マニュアルバルブ | 1/4”JXRメス継手 | |
| OGD10R-4S | プロセスガス用マニュアルバルブ | 1/4”二重くい込み継手 | |
| OGD20R-6RM | プロセスガス用マニュアルバルブ | 3/8”JXRオス継手 | |
| OGD20R-6R | プロセスガス用マニュアルバルブ | 3/8”JXRメス継手 | |
| OGD20R-6S | プロセスガス用マニュアルバルブ | 3/8”二重くい込み継手 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示