商品詳細
クイックアジャスタ
クイックアジャスタslim
- 形番
- QREC
NEW
低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【サイズ全5種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

【ロボットの芯ずれを解消】
低摺動な自動調芯装置により、職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。

【高精度】
繰返し精度±0.02㎜の高精度により、精密工程でも使用可能です。

【軽量・コンパクト】
軽くてslim。ロボットの負荷を大幅に軽減します。

| 形番 | 名称 | 最大可搬質量(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|
| QREC | クイックアジャスタ slim | 1, 3, 7, 12, 25 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 車体組み立て
- 搬送
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示