商品詳細
ガス燃焼システム
直動式2ポート電磁弁 (水素燃焼用) 【日本限定販売】
- 形番
- FFB-H2
NEW
高い信頼性と使いやすさはそのままに。
次世代燃焼装置に求められる流体を1つのシリーズで対応したニュースタンダードモデルです。
※ガス燃焼システム以外での水素ガス利用の場合は、当社営業にお問合せください。
- 業種
- 工業炉
- ボイラ
- 冷温水器

【次世代燃焼装置に最適】
水素・都市ガス・LPガス・窒素での使用を保証。

【全波整流器搭載コイル】(ACタイプ)
過電流によるコイル焼け防止と省電力化に対応。
AC電流特有のうなり音を低減し、11W⇒4.5Wの低ワット化を実現。
(当社比60%削減:バルブサイズ3)

【高い設置自由度】
コイルが360度回転。
さまざまな設置場所で柔軟な設置性を発揮。
壁面付近の設置など、狭いスペースを有効に活用。
ライン増設時などにもフレキシブルに対応可能。

| 形番 | 名称 | オリフィス径(mm) | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FFB-H2 | 2ポート NC型 | Φ1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示