商品詳細

汎用タイプ

ダイレクトドライブモータ(ABSODEX)ドライバ

形番
AXD

【設定ツール】設定ツール「AX-Tools」は、AXD製品ページ内の関連ページからダウンロード頂けます。

AXDシリーズは、AX1R、AX2R、AX4R、AX8Rに対応したACタイプ用ドライバです。従来製品に対して、操作性を向上し、小形化を実現しました。パラレルI/O、CC-Link、EtherNet/IP、EtherCATに対応可能です。
ABSODEXは、軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。
設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 特殊用途・搬送
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 半自動設備
  • 商品特徴
  • バリエーション

【小形化した新型ドライバ】
ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献。
設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用。
ネットワークはCC-Link、EtherCAT、EtherNet/IPに対応。

【誰でも使える、すぐ使える】
マウス操作で簡単にプログラムを作成できる機能を追加。
誰でも使えるパソコン設定ソフトで簡単立ち上げが可能。

【立上げ工数の削減】
新オートチューニング機能により、搭載の負荷慣性に応じたゲイン調整が可能です。ゲイン調整時間の大幅な短縮が可能です。

形番 名称 ドライバサイズ(定格出力) 備考
AXD-SAダイレクトドライブモータ(ABSODEX)ドライバ小型(400W)【対応インターフェース】 CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP
AXD-HAダイレクトドライブモータ(ABSODEX)ドライバ小型(800W)【対応インターフェース】 CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP

商品一覧へ戻る