商品詳細
ローラーギアカムユニット
メカインデックス ローラギアカムユニット
- 形番
- ZRS
入力軸と出力軸が直交するローラギアカムを採用したインデックスユニットです。高精度かつ高速・高サイクルでの位置決めを実現します。
インデックス動作とオシレート動作を選択することができます。
- 業種
- 組立
- 検査

【確実な位置決めと高い信頼性】
高精度で位置決めし、停止中はメカロックによりしっかり停止位置を保持。

【高い運動特性】
カムによる滑らかな加減速動作により、高速・高サイクル運転が可能。

【汎用モータによる同期運転が可能】
動力源は汎用モータを使用し、複数軸や別機構との同期連動運転が可能。
また、入力軸に検出カムを取り付けることで近接スイッチによるタイミング信号を検出可能。

【2つのモーションを選択可能】
出力軸を中心に決められた角度の移動、停止を連続実施。
インデックス動作、オシレート動作を選択可能。

形番 | 名称 | 軸間距離(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
ZRS-※※X | インデックス動作 | 40, 50, 63, 80, 110, 140 | |
ZRS-※※Y | オシレート動作 | 40, 50, 63, 80, 110, 140 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示