商品詳細

フィルタ

シロキサン・オゾンリムーバ

形番
SFX

NEW

シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。

業種
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 実装
  • 商品特徴
  • バリエーション

【対象除去物質】
シロキサンもしくはオゾンのどちらかを1機種で除去。

【使用流体】
加圧状態のまま圧縮空気、窒素ガスで使用可能。

【除去率】
オリジナル活性炭フィルタで99%以上の高い除去性能を実現。

【2種類のサイズ展開】
使用箇所により標準と大流量の2種類から選択可能。

【省スペース】
当社調質機器とのモジュール接続で省スペース化。

形番 名称 接続口径最大処理流量(シロキサン) ※1次圧力0.7Mpa時最大処理流量(オゾン) ※1次圧力0.7Mpa時 備考
SFX40-8シロキサン・オゾンリムーバRc1/4700L/min(ANR)560L/min(ANR)
SFX40-10シロキサン・オゾンリムーバRc3/8700L/min(ANR)560L/min(ANR)
SFX40-15シロキサン・オゾンリムーバRc1/2700L/min(ANR)560L/min(ANR)
SFX90-50シロキサン・オゾンリムーバRc26300L/min(ANR)5000L/min(ANR)

商品一覧へ戻る