商品詳細
フィルタ
シロキサン・オゾンリムーバ
- 形番
- SFX
NEW
シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装

【対象除去物質】
シロキサンもしくはオゾンのどちらかを1機種で除去。

【使用流体】
加圧状態のまま圧縮空気、窒素ガスで使用可能。

【除去率】
オリジナル活性炭フィルタで99%以上の高い除去性能を実現。

【2種類のサイズ展開】
使用箇所により標準と大流量の2種類から選択可能。

【省スペース】
当社調質機器とのモジュール接続で省スペース化。

| 形番 | 名称 | 接続口径 | 最大処理流量(シロキサン) ※1次圧力0.7Mpa時 | 最大処理流量(オゾン) ※1次圧力0.7Mpa時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFX40-8 | シロキサン・オゾンリムーバ | Rc1/4 | 700L/min(ANR) | 560L/min(ANR) | |
| SFX40-10 | シロキサン・オゾンリムーバ | Rc3/8 | 700L/min(ANR) | 560L/min(ANR) | |
| SFX40-15 | シロキサン・オゾンリムーバ | Rc1/2 | 700L/min(ANR) | 560L/min(ANR) | |
| SFX90-50 | シロキサン・オゾンリムーバ | Rc2 | 6300L/min(ANR) | 5000L/min(ANR) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示